Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
3.0 Maschinenelemente
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
Belüftungselemente, Entlüftungselemente
GN 664 Einfüllsiebe für senkrechten Einbau, Kunstsstoff
GN 664 - Einfüllsiebe für senkrechten Einbau mit Bajonet
Ganter
...
GN 664 Einfüllsiebe für senkrechten Einbau, Kunstsstoff
GN 664 - Einfüllsiebe für senkrechten Einbau mit Bajonet
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einfüllsieb GN 664-BA39-94
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
Bajonet
D2
L1 [mm]
D3 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
GN 664-BA39-94
BA 39
94
83
58
49
20
7
0.1300
90268080
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 664
Bestellnummer
GN 664-BA39-94
Kurztext
Einfüllsiebe für senkrechten Einbau mit Bajonet
Letzte Änderung
02.12.2025 12:30:52
Einheit
Schlagworte
Belüftungselemente
Einfüllsiebe
Entlüften
Entlüftungselemente
Kontrollieren
Kunstsstoff
Maschinenelemente
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 10.1
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 10.0.1
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 9.1
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 9.0
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 8.1
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 8.0
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 7.1
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 7.0
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 6.2
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 6.1
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 6.0
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)
ECLASS 5.1
37-01-14-01 Schmutzsieb (Armatur)